Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha smart stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in termoset in plastica termoresistente con battistrada identico al nucleo, montata su bussola a secco per un funzionamento affidabile. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 125 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 250 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e controllo del movimento.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8377BOG100P62-TFR
EAN
4031582494204
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
125 kg
Portata statica
250 kg
Altezza totale
128 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
280 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,72 kg
Nome del prodotto
Alpha smart stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
9 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
77 mm
Larghezza foro piastra (massima)
60 mm
Lunghezza della piastra
105 mm
Larghezza della piastra
85 mm
Housing
Forma della forcella
Sottile
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
182 mm
Disassamento
41 mm
Raggio di piroettamento
91 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
85 Shore D
Materiale del corpo
Termoset in Plastica, termoresistente
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
35 mm
Diametro
100 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Bussola a secco
special-features-image
Funzionalità speciali