Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582494198
Codice prodotto:
8377BOG100P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Supporto fissato
La Alpha smart stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni industriali esigenti. Il sistema di f...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Alpha smart stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni industriali esigenti. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è costruito in acciaio inossidabile pesante e dotato di doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura anche in condizioni operative gravose. La ruota presenta un corpo in termoset in plastica termoresistente con battistrada identico al nucleo, mentre il cuscinetto è del tipo bussola a secco per ridurre la manutenzione. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 125 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica di 250 kg, rendendola ideale per il trasporto di carichi pesanti in ambienti industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali