Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila stainless
Numero d’ordine:
990038297
EAN:
4031582377255
Codice prodotto:
7477YGO100P50
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La Agila stainless è una ruota girevole con freno totale dotata di placca rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è reali...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La Agila stainless è una ruota girevole con freno totale dotata di placca rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile medio e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali, dove le proprietà elettroconduttive risultano essenziali per la sicurezza operativa.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox