Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 4 km/h, con una capacità di carico statico di 150 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni in diversi settori industriali, inclusi produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3477PIR100P30-13
EAN
4031582305333
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
75 kg
Portata statica
150 kg
Altezza totale
128 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,11 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
242 mm
Disassamento
41 mm
Raggio di piroettamento
121 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
35 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Accessori

Ruota 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 35 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro dell'asse di 12 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza.

100 mm
Uso leggero
100 mm
Uso leggero
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole 100 mm
Alpha
3470PIR100P30-13

La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, equipaggiata con cuscinetto a rulli e diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 128 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 75 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 150 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

100 mm
Uso leggero
128 mm
100 mm
Uso leggero
128 mm