Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena, antitraccia e cuscinetti a sfere di precisione. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2477PIP100R05-28
EAN
4031582362053
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
138 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,03 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
28 mm
Lunghezza bullone
45 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
262 mm
Disassamento
43,5 mm
Raggio di piroettamento
131 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
75 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Boccola
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Bushing è un accessorio progettato per ruote e rotelle che funziona come boccola di riduzione quadrata, garantendo un adattamento preciso e sicuro tra componenti di diverse dimensioni. Questo componente tecnico presenta un diametro del bullone di 28 mm, dimensionato per assicurare una connessione stabile e resistente alle sollecitazioni meccaniche tipiche delle applicazioni industriali. Con un peso contenuto di soli 0,05 kg, la boccola offre un'eccellente combinazione di robustezza e leggerezza.

Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole 100 mm
Agila
2470PIP100R05-28

La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena, antitraccia e cuscinetti a sfere di precisione per un movimento silenzioso e preciso. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

100 mm
138 mm
Uso leggero
100 mm
138 mm
Uso leggero