Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Agila light è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 125 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 140 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi, garantendo mobilità controllata e affidabilità in ambienti professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
1477PAO100P50
EAN
4031582331530
Numero materiale S4
990900112
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Larghezza complessiva
44 mm
Portata a 3 km/h
70 kg
Portata statica
140 kg
Altezza totale
125 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,39 kg
Nome del prodotto
Agila light
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare
Diametro del foro della piastra
8,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
51,5 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
46,5 mm
Larghezza foro piastra (massima)
61,5 mm
Larghezza foro piastra (minima)
56 mm
Lunghezza della piastra
77 mm
Larghezza della piastra
67 mm
Alloggiamento
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, leggera
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
41 mm
Ingombro di piroettamento
174 mm
Disassamento
28 mm
Raggio di piroettamento
87 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
91 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
40 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
25 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Agila light
1470PAO100P50

La ruota girevole Agila light è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto piano per garantire una rotazione fluida. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 125 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 70 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 140 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi, offrendo mobilità affidabile e silenziosa grazie alla combinazione di materiali selezionati.

100 mm
Uso leggero
125 mm
100 mm
Uso leggero
125 mm