Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno semplice Mono è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 80 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 104 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 140 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, oltre che per carrelli infermieristici dove sono richieste affidabilità e manovrabilità controllata.
Codici articolo
Numero di articolo
5025PJH080L51-10 RAL7035 regular brake
EAN
4031582460599
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Portata a 3 km/h
70 kg
Portata statica
140 kg
Altezza totale
104 mm
Peso complessivo
0 kg
Nome del prodotto
Mono
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
10 mm
Housing
Colore
Grigio chiaro (RAL7035)
Forma della forcella
Chiuso
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Ingombro di piroettamento
148 mm
Disassamento
34 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
24 mm
Diametro
80 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali