Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Linea light
EAN:
4031582419245
Codice prodotto:
5925UAI065L51-10 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità control...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole per assicurare movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 65 mm per un'ottima manovrabilità. L'altezza complessiva è di 75,5 mm, dimensioni compatte ideali per diverse applicazioni. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 160 kg, rendendola perfetta per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, strutture sanitarie e uffici.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Premio Interzum
Premio Interzum
Premio di Design IF
Premio di Design IF
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato