Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Linea light
EAN:
4031582419238
Codice prodotto:
5925UAI065L51-10 RAL7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità control...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto piano con distanziale per ridurre l'attrito e garantire scorrevolezza ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 75,5 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg a 3 km/h e una capacità statica di 160 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, mobili per ufficio, dispositivi medicali e applicazioni in ambito sanitario e professionale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Premio Interzum
Premio Interzum
Premio di Design IF
Premio di Design IF
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato