Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Lumina
EAN:
4031582385649
Codice prodotto:
AA25PJI050S70-10X15 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e incorpora un perno girevole come cuscinetto di rotazione. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale e diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 59 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, garantendo mobilità controllata e affidabilità nelle operazioni di movimentazione.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali