Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto piano con distanziale per ridurre l'attrito e garantire scorrevolezza ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm con un'altezza complessiva di 50,5 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg a 3 km/h e una capacità statica di 100 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, mobili per ufficio, dispositivi medici e applicazioni sanitarie professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5925UAI050L51-8
EAN
4031582473032
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Larghezza complessiva
47,6 mm
Portata a 3 km/h
50 kg
Portata statica
100 kg
Altezza totale
50,5 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,06 kg
Nome del prodotto
Linea light
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
8 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
23 mm
Ingombro di piroettamento
104 mm
Disassamento
15 mm
Raggio di piroettamento
46 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
13 mm
Diametro
50 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

Premio Interzum

Premio Interzum

Premio di Design IF

Premio di Design IF

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo