Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno semplice Stora è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore, rivettato per un fissaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliuretano iniettato con doppia flangia con piste e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi e espositori per negozi, dove sono richieste affidabilità e manovrabilità.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2875QMP125S74 TFR
EAN
4031582389807
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
160 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,93 kg
Nome del prodotto
Stora
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Perno filettato con Collare esagonale, superiore, rivettato
Lunghezza perno
15 mm
Housing
Forma della forcella
Funzione speciale
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
270 mm
Disassamento
40 mm
Diametro filettatura
12 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
59 Shore D
Materiale del corpo
Poliuretano iniettato
Materiale del battistrada
Doppia flangia con piste
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali