Ruota girevole con freno semplice 125 mm
Stora
EAN:
4031582389814
Codice prodotto:
2875QMP125P72 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Forma unica
La ruota girevole con freno semplice Stora è dotata di flangia verticale per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno semplice Stora è dotata di flangia verticale per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliuretano iniettato con doppia flangia con piste e cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un movimento silenzioso e preciso. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 160 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi e espositori per negozi, dove sono richieste affidabilità e manovrabilità ottimali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali