Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole per assicurare movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire scorrevolezza ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 100 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, mobili per ufficio, dispositivi medicali e attrezzature professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5925UAP100L51-11
EAN
4031582419122
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Larghezza complessiva
73 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
100 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,42 kg
Nome del prodotto
Linea light
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
11 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
40 mm
Ingombro di piroettamento
204 mm
Disassamento
32 mm
Raggio di piroettamento
102 mm
Ruota
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
20 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

Premio Interzum

Premio Interzum

Premio di Design IF

Premio di Design IF

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato