Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno centrale Forma (Blocco direzionale, libero, freno ruota) è dotata di perno con foro camma per barre profilate che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in zama/alluminio con cuscinetti a sfere di precisione per il meccanismo girevole, assicurando movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm per una mobilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 177 mm. La capacità di carico dinamico è di 135 kg alla velocità di 3 km/h. Questa soluzione è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
EAN
4031582476286
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno centrale (Blocco direzionale, libero, freno ruota)
Portata a 3 km/h
135 kg
Altezza totale
177 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
120 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-18 °C
Nome del prodotto
Forma
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Perno con Foro camma per barre profilate
Diametro bullone
28 mm
Lunghezza bullone
97 mm
Housing
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale
Zama / Alluminio
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Disassamento
57 mm
Raggio di piroettamento
137 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
60 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Larghezza battistrada
18 mm
Diametro
150 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali