Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1000 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 2000 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
9651ITP250P63 CL67
EAN
4031582314601
Numero materiale S4
990830357
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Larghezza complessiva
110 mm
Portata a 4 km/h
1000 kg
Portata a 6 km/h
800 kg
Portata statica
2000 kg
Altezza totale
305 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
6,1 kg
Nome del prodotto
Kappa load
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
135 mm
Larghezza della piastra
110 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Diametro cuffia superiore
111 mm
Ingombro di piroettamento
375 mm
Disassamento
61 mm
Raggio di piroettamento
187,5 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Larghezza battistrada
55 mm
Diametro
250 mm
Larghezza corpo
55 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø250

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio, caratterizzato da un peso di 0 kg, è stato sviluppato per garantire compatibilità con diverse configurazioni di rotelle, contribuendo al miglioramento dell'efficienza meccanica e della durata operativa del sistema complessivo.

Ruota 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada dello stesso materiale del nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 25 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 1320 kg a 4 km/h e 1100 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 2200 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 250 mm
Ruota girevole 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1000 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 2000 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale  250 mm
Ruota girevole con freno totale 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1000 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 2000 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 250 mm
Ruota girevole 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1000 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 2000 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale  250 mm
Ruota girevole con freno totale 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1000 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 2000 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg