Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 205 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 700 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
9651IEP160P63
EAN
4031582471908
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Portata a 4 km/h
350 kg
Portata statica
700 kg
Altezza totale
205 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Nome del prodotto
Kappa load
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
135 mm
Larghezza della piastra
110 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Ingombro di piroettamento
262 mm
Disassamento
58 mm
Raggio di piroettamento
131 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
68 Shore A
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
160 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti