Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Forma
EAN:
4031582476507
Codice prodotto:
6941UFP150R05-28 white
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota girevole con blocco direzionale Forma è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Forma è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Zama/Alluminio e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in Poliammide con battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 205 mm. La capacità di carico dinamico è di 135 kg alla velocità di 3 km/h. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali