Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Kappa load
EAN:
4031582472059
Codice prodotto:
9651IFP125P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Struttura robusta
La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiament...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 170 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 600 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti