Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Forma
EAN:
4031582476514
Codice prodotto:
6941UFP125R05-28 grey
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota girevole con blocco direzionale Forma è dotata di un perno solido, tondo che garantisce un fissaggio sicuro e duraturo....
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Forma è dotata di un perno solido, tondo che garantisce un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in zama/alluminio e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato che offre eccellente aderenza senza lasciare tracce, mentre i cuscinetti a sfere di precisione garantiscono un movimento scorrevole. Con un diametro di 125 mm e un'altezza complessiva di 190 mm, questa ruota supporta un carico dinamico di 125 kg alla velocità di 3 km/h. È particolarmente indicata per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali