Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 600 kg. Questa soluzione trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
4681IEP125P63 XL
EAN
4031582399479
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Portata a 4 km/h
300 kg
Portata a 6 km/h
240 kg
Portata statica
600 kg
Altezza totale
164 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
85 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
2,98 kg
Nome del prodotto
Zeta
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Lamiera di acciaio, molto pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Ingombro di piroettamento
230 mm
Disassamento
55 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
67 Shore A
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Pedale ergonomico
Pedale XL facilmente accessibile e extra lungo per il bloccaggio direzionale manuale
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø125

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso complessivo di 0,54 kg, garantendo un equilibrio ottimale tra robustezza strutturale e maneggevolezza durante le operazioni di installazione e manutenzione.