Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Levina stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm per un'ottima manovrabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 137 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 160 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, carrelli per catering e applicazioni di pulizia professionale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5381PJO100P30-13
EAN
4031582370461
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
137 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Nome del prodotto
Levina stainless
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Sottile
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Ingombro di piroettamento
196 mm
Disassamento
36 mm
Raggio di piroettamento
98 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano

Premio Universal Design

Premio Universal Design

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Scansione affidabile
Antimagnetico per scanner di sicurezza e risonanza magnetica
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Attacco anti-torsione
Protezione anti-rotazione per ruote con bloccaggio direzionale
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Levina stainless
5380PJO100P30-13

La ruota girevole Levina stainless è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce elevata resistenza e durata. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm per un'ottima manovrabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 137 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni sanitarie e professionali, inclusi carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ospedali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

100 mm
137 mm
Uso leggero
100 mm
137 mm
Uso leggero
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Levina stainless
5387PJO100P30-13

La Levina stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevati standard igienici e funzionali. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e affidabile. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 137 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg a 3 km/h e una capacità statica di 160 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, carrelli per catering e applicazioni professionali dove sono richieste prestazioni elevate e igiene.

100 mm
137 mm
Uso leggero
100 mm
137 mm
Uso leggero