Ruota girevole 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582391459
Codice prodotto:
8470UOD080P30-13 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciai...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, supportata da cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni ottimali in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 80 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 109,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, con una capacità di carico statico di 300 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox