Ruota girevole 80 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582494525
Codice prodotto:
8370BOG080P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota girevole Alpha smart stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio sicuro e...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole Alpha smart stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in termoset in plastica termoresistente con battistrada identico al nucleo e cuscinetto a bussola a secco, con diametro di 80 mm per prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 108 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg alla velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza e affidabilità in ambienti impegnativi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali