Ruota girevole 80 mm
Alpha smart
EAN:
4031582397826
Codice prodotto:
3370BOG080P62 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota girevole Alpha smart è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamier...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole Alpha smart è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e durevoli. La ruota è caratterizzata da un corpo in termoset plastico termoresistente con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su bussola a secco per un funzionamento affidabile anche in condizioni gravose. Il diametro della ruota è di 80 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 104 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e prestazioni elevate in ambienti con temperature elevate.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali