Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 120 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, sedie da ufficio, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5920PJI075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377446
Core attributes
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
55 mm
Portata a 3 km/h
60 kg
Portata statica
120 kg
Altezza totale
75,5 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,14 kg
Nome del prodotto
Linea light
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
10 mm
Housing
Colore
Grigio bianco (RAL9002)
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
30 mm
Ingombro di piroettamento
130 mm
Disassamento
23 mm
Raggio di piroettamento
65 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
15 mm
Diametro
75 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

Premio Interzum

Premio Interzum

Premio di Design IF

Premio di Design IF

special-features-image
Funzionalità speciali