Ruota girevole 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362275
Codice prodotto:
2970PIO075P50
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota girevole Agila twin è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Agila twin è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia con cuscinetto piano, con diametro di 75 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 102 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali