Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila twin è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 99 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2970PIO075P30-10
EAN
4031582362268
Core attributes
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
99 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,46 kg
Nome del prodotto
Agila twin
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
10 mm
Housing
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
137,8 mm
Disassamento
31,4 mm
Raggio di piroettamento
68,9 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
75 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila twin
2977PIO075P30-10

L'Agila twin è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono controllo e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per un montaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio media e dotato di doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 99 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila twin
2977PIO075P30-10

L'Agila twin è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono controllo e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per un montaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio media e dotato di doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 99 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg