Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Agila light è dotata di un sistema di fissaggio a vite con esagono incassato, allentata, che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza per massima flessibilità di installazione. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm per un'eccellente manovrabilità. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 120 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
1470PAO075S50 10x33,5
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
44 mm
Portata a 3 km/h
60 kg
Portata statica
120 kg
Altezza totale
100 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,21 kg
Nome del prodotto
Agila light
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Suggerimento
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
Tipo di fissaggio
Vite con esagono incassato, allentata
Diametro bullone
10 mm
Diametro del foro
11 mm
Lunghezza bullone
40 mm
Alloggiamento
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, leggera
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
41 mm
Ingombro di piroettamento
125 mm
Disassamento
25 mm
Raggio di piroettamento
62,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
91 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
40 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
75 mm
Larghezza corpo
25 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)
Maniglia Set
Suggerimento
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila light
1477PAO075P30-11 Tente

La ruota girevole con freno totale Agila light è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, assicurando movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm per prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 100 mm. La capacità di carico dinamica è di 60 kg a velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 120 kg. Questa soluzione è ideale per letti di cura, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.

75 mm
Uso leggero
100 mm
75 mm
Uso leggero
100 mm