Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in Poilammide con battistrada in Poliuretano, Iniettato e Cuscinetto piano come sistema di rotolamento. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 140 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito sanitario e d'ufficio, inclusi Carrelli per anestesia, Comodini, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Carrelli per catering, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili ospedalieri, Carrelli per farmaci, Case di cura, Carrelli infermieristici, Sedie da ufficio, Arredi per ufficio, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5920UAO065L51-10 RAL 7001
EAN
4031582431926
Core attributes
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
46 mm
Portata a 3 km/h
70 kg
Portata statica
140 kg
Altezza totale
68 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,1 kg
Nome del prodotto
Linea light
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
10 mm
Housing
Colore
Grigio argento (RAL7001)
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
23 mm
Ingombro di piroettamento
112 mm
Disassamento
23 mm
Raggio di piroettamento
56 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
13,9 mm
Diametro
65 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

Premio Interzum

Premio Interzum

Premio di Design IF

Premio di Design IF

special-features-image
Funzionalità speciali