Ruota girevole 65 mm
Linea light
EAN:
4031582419269
Codice prodotto:
5920UAI065L51-10 RAL7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di attacco. L'alloggiamento è realizzato in poil...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di attacco. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 120 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e d'ufficio, inclusi carrelli per anestesia, comodini, apparecchiature diagnostiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, arredi multimediali, carrelli farmaceutici, carrelli infermieristici, sedie da ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Premio Interzum
Premio Interzum
Premio di Design IF
Premio di Design IF
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato