Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Anika è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 67 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 80 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per comodini, mobili, ospedali, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, sedie da ufficio e arredi per ufficio.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5920PJI065L51-10 DOM18 9011-7015
EAN
4031582436990
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
39,5 mm
Portata a 3 km/h
40 kg
Portata statica
80 kg
Altezza totale
67 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,07 kg
Nome del prodotto
Anika
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
10 mm
Alloggiamento
Colore
Nero grafite (RAL9011)
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
18 mm
Ingombro di piroettamento
111 mm
Raggio di piroettamento
55,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
11 mm
Diametro
65 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale

Premio Interzum

Premio Interzum

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
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
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Anika
5925PJI065L51-10 DOM18

La ruota girevole con freno semplice Anika è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e controllato. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale e duratura. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 67 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota trova applicazione ideale in comodini, mobili, ospedali, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, sedie da ufficio e arredi per ufficio.

65 mm
Uso leggero
67 mm
65 mm
Uso leggero
67 mm