Ruota girevole 50 mm
Lumina
EAN:
4031582385632
Codice prodotto:
AA20PJI050P41-38X38 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno gi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica con diametro di 50 mm, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 63 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge gli 80 kg. Questa soluzione tecnica risulta ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo affidabilità e prestazioni durature in ambito professionale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali