Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in Poilammide con battistrada in Poliuretano, Iniettato e Cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 50,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 100 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni in ambito sanitario e d'ufficio, inclusi carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, sedie e arredi per ufficio.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5920UAI050L51-8
EAN
4031582473025
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
47,6 mm
Portata a 3 km/h
50 kg
Portata statica
100 kg
Altezza totale
50,5 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,06 kg
Nome del prodotto
Linea light
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
8 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
23 mm
Ingombro di piroettamento
92 mm
Disassamento
15 mm
Raggio di piroettamento
46 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
13 mm
Diametro
50 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

Premio Interzum

Premio Interzum

Premio di Design IF

Premio di Design IF

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo