Ruota girevole 40 mm
Stylea
EAN:
4031582409864
Codice prodotto:
5920PJI040P41-38x38/10 LOW
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale, con diametro di 40 mm che offre manovrabilità eccellente. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 43,5 mm, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni che richiedono ingombri contenuti. La capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 80 kg, garantendo prestazioni affidabili per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio in generale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali