Ruota girevole 35 mm
Stylea
EAN:
4031582399967
Codice prodotto:
5920UOI035P41 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliam...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale e duratura nel tempo. Il diametro della ruota è di 35 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 41 mm, dimensioni compatte ideali per applicazioni che richiedono ingombri ridotti. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 100 kg, rendendola perfetta per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio in generale.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire