Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa, o ferro forgiato, pesante con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide, super pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 300 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 355 mm. La capacità di carico dinamico è di 2000 kg a velocità di 4 km/h e 2000 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 4000 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, e sistemi AGV pesanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
9650MOP300P64 TFR
EAN
4031582481877
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 4 km/h
2000 kg
Portata a 6 km/h
2000 kg
Portata statica
4000 kg
Altezza totale
355 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
15,74 kg
Nome del prodotto
Kappa load
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
15 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
140 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Lunghezza della piastra
175 mm
Larghezza della piastra
140 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Ingombro di piroettamento
452 mm
Disassamento
76 mm
Raggio di piroettamento
226 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide, super pesante
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
80 mm
Diametro
300 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta