Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm per prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 255 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 2000 kg a velocità di 3, 4 e 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 4000 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
9650MOP200P64 TFR
EAN
4031582481860
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
2000 kg
Portata a 4 km/h
2000 kg
Portata a 6 km/h
2000 kg
Portata statica
4000 kg
Altezza totale
255 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
10,06 kg
Nome del prodotto
Kappa load
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
15 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
140 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Lunghezza della piastra
175 mm
Larghezza della piastra
140 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Ingombro di piroettamento
332 mm
Disassamento
66 mm
Raggio di piroettamento
166 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide, super pesante
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
80 mm
Diametro
200 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Ruota 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada dello stesso materiale del nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 25 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 1320 kg a 4 km/h e 1100 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 2200 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.

Uso gravoso
250 mm
Uso gravoso
250 mm
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 250 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 250 mm
Kappa load
9651TOP250P63 CL67

La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un diametro di 250 mm ed è costruita con corpo in poliammide pesante, mentre il battistrada è realizzato con materiale identico al nucleo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del sistema è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1320 kg a 4 km/h e 1100 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 2200 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, e sistemi AGV pesanti.

Uso gravoso
250 mm
305 mm
Uso gravoso
250 mm
305 mm
Varianti
Ruota girevole con freno totale  250 mm
Ruota girevole con freno totale 250 mm
Kappa load
9652TOP250P63 CL67

La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm per assicurare prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1320 kg a 4 km/h e 1100 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 2200 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

Uso gravoso
250 mm
305 mm
Uso gravoso
250 mm
305 mm