Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto a rulli, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 235 mm. La capacità di carico dinamica è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 400 kg. Questa ruota trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3470PIR200P30-13
EAN
4031582303902
Numero materiale S4
990030351
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
96 mm
Portata a 4 km/h
200 kg
Portata statica
400 kg
Altezza totale
235 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
2,67 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Alloggiamento
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
96 mm
Ingombro di piroettamento
310 mm
Disassamento
55 mm
Raggio di piroettamento
155 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
Colore Ruota
Nero grafite (RAL9011)
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha
3477PIR200P30-13

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, garantendo movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 235 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 200 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 400 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

200 mm
Uso medio
235 mm
200 mm
Uso medio
235 mm