Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Kappa flex è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 220 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 450 kg a 4 km/h e 300 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 900 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per produttori di ceramica e vetro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
9750ITP160P63 SH80
EAN
4031582414288
Core attributes
Tipo
Ruota girevole
Portata a 4 km/h
450 kg
Portata a 6 km/h
300 kg
Portata statica
900 kg
Altezza totale
220 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
4,97 kg
Nome del prodotto
Kappa flex
Standard
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
12,7 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
112 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
99 mm
Larghezza foro piastra (massima)
83 mm
Larghezza foro piastra (minima)
74 mm
Lunghezza della piastra
142 mm
Larghezza della piastra
111 mm
Housing
Forma della forcella
Con molla
Materiale
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Ingombro di piroettamento
298 mm
Disassamento
69 mm
Raggio di piroettamento
149 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
160 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali