Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 205 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
9650ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367126
Numero materiale S4
990838806
Core attributes
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
110 mm
Portata a 4 km/h
800 kg
Portata a 6 km/h
640 kg
Portata statica
1600 kg
Altezza totale
205 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
4,12 kg
Nome del prodotto
Kappa load
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
135 mm
Larghezza della piastra
110 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Diametro cuffia superiore
111 mm
Ingombro di piroettamento
280 mm
Disassamento
58 mm
Raggio di piroettamento
140 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
160 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø160

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso complessivo di 0,67 kg, garantendo un equilibrio ottimale tra robustezza strutturale e maneggevolezza durante le operazioni di installazione e manutenzione.

Ruota 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada in materiale identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 160 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 1020 kg a 4 km/h e 850 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1700 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67 cv

La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 160 mm che assicura prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 205 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale  160 mm
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 205 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 1600 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, e carrelli di produzione e da piattaforma.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67 cv

La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 160 mm che assicura prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 205 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale  160 mm
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 205 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 1600 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, e carrelli di produzione e da piattaforma.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg