Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila stainless è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile medio con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm che assicura un movimento scorrevole e silenzioso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali, dove sono richieste prestazioni affidabili e resistenza alla corrosione.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
7470PJO150P51
EAN
4031582350494
Core attributes
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
183 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,81 kg
Nome del prodotto
Agila stainless
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
50 mm
Lunghezza della piastra
95 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Housing
Forma della forcella
Largo
Materiale
Acciaio Inossidabile, medio
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
240 mm
Disassamento
45 mm
Raggio di piroettamento
120 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
150 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Agila stainless
7477PJO150P51

La Agila stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di fissaggio è costituito da una placca rettangolare che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile medio e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, assicurando movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm per un'ottima manovrabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali.

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Agila stainless
7477PJO150P51

La Agila stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di fissaggio è costituito da una placca rettangolare che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile medio e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, assicurando movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm per un'ottima manovrabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali.

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg