Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. Il supporto è realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione e include uno spazzacavo integrato in polietilene. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva è di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre il carico statico massimo è di 300 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni ospedaliere come carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per dialisi e farmaci, sollevatori per pazienti, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, oltre ad arredi per ufficio e carrelli per catering.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5940UAP150R05-32 CC R9002
EAN
4031582382679
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
71 mm
Portata a 3 km/h
150 kg
Portata a 4 km/h
150 kg
Portata statica
300 kg
Altezza totale
155 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,12 kg
Nome del prodotto
Linea
Standard
simili EN12531 - Ruote del letti ospedalieri
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
32 mm
Lunghezza bullone
45 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Supporto gemellato
Suggerimento
Supporto con Spazzacavo integrato in Polietilene.
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Ingombro di piroettamento
254 mm
Disassamento
47,5 mm
Raggio di piroettamento
122,5 mm
Ruota
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
15 mm
Diametro
150 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

Premio Interzum

Premio Interzum

Premio di Design IF

Premio di Design IF

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato