Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide, elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano, iniettato, elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 188 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2470XSP150R05-32
EAN
4031582358148
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
188 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,16 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
32 mm
Lunghezza bullone
45 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
240 mm
Disassamento
45 mm
Raggio di piroettamento
120 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
150 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Boccola
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Bushing è un accessorio progettato per ruote e rotelle che funziona come boccola di riduzione quadrata, garantendo un adattamento preciso e sicuro tra componenti di diverse dimensioni. Questo componente tecnico presenta un diametro del bullone di 28 mm, dimensionato per assicurare una connessione stabile e resistente alle sollecitazioni meccaniche tipiche delle applicazioni industriali. Con un peso contenuto di soli 0,05 kg, la boccola offre un'eccellente combinazione di robustezza e leggerezza.