Ruota girevole 150 mm
Agila
EAN:
4031582365078
Codice prodotto:
2470PIP150P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, con la possibilità di montaggio tramite viti standa...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, con la possibilità di montaggio tramite viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un battistrada in gomma piena antitraccia montato su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm per assicurare stabilità e manovrabilità ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 185 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 160 kg, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in condizioni operative variabili.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Maniglia Set
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche