Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano per un funzionamento affidabile. Con un diametro di 125 mm e un'altezza complessiva di 170 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1680 kg. È ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, e carrelli di produzione e da piattaforma.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
9650TOO125P63
EAN
4031582348743
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 4 km/h
840 kg
Portata a 6 km/h
700 kg
Portata statica
1680 kg
Altezza totale
170 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
3 kg
Nome del prodotto
Kappa load
Standard
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
135 mm
Larghezza della piastra
110 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Ingombro di piroettamento
221 mm
Disassamento
48 mm
Raggio di piroettamento
110,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poliammide, pesante
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø125

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso complessivo di 0,54 kg, garantendo un equilibrio ottimale tra robustezza strutturale e maneggevolezza durante le operazioni di installazione e manutenzione.

Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole con freno totale  125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

La Kappa load è una ruota girevole con freno totale dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 170 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1680 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

125 mm
170 mm
Uso gravoso
125 mm
170 mm
Uso gravoso
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è costruita con corpo in poliammide pesante, mentre il battistrada è realizzato con materiale identico al nucleo, supportato da cuscinetto piano per un funzionamento affidabile. L'altezza complessiva del prodotto è di 170 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1680 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

125 mm
170 mm
Uso gravoso
125 mm
170 mm
Uso gravoso