Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Levina è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento in poilammide con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ospedali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, carrelli per pulizie professionali, carrelli della spesa, arredi per negozi, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5370UAP125P30-13 7001
EAN
4031582347647
Numero materiale S4
990037590
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
59 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
161 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,59 kg
Nome del prodotto
Levina
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Alloggiamento
Colore
Grigio argento (RAL7001)
Forma della forcella
Sottile
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
59 mm
Ingombro di piroettamento
201 mm
Disassamento
38 mm
Raggio di piroettamento
100,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Larghezza corpo
32 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)

Premio Universal Design

Premio Universal Design

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Struttura infrangibile
Assorbimento degli urti estremamente elevato
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
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Levina
5371UAP125P30-13

La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevata precisione e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato mediante foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide ad alta resistenza e integra un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medicali, arredi commerciali e applicazioni industriali leggere.

125 mm
Uso leggero
161 mm
125 mm
Uso leggero
161 mm
Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Levina
5377UAP125P30-13 7001/7001

La Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire un movimento silenzioso. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 161 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, attrezzature mediche, carrelli per catering, arredi commerciali e applicazioni industriali leggere.

125 mm
Uso leggero
161 mm
125 mm
Uso leggero
161 mm