Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetto a rulli, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamica è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 300 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3470UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381399
Numero materiale S4
990061096
Core attributes
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
75 mm
Portata a 4 km/h
150 kg
Portata statica
300 kg
Altezza totale
155 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,01 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
75 mm
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
102,5 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
63 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
125 mm
Larghezza corpo
40 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Ruota 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm e una lunghezza del mozzo di 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in poliammide e il battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata, montato su cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30 TG small

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportato da cuscinetto a rulli per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 160 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica di 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e controllo del movimento.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30 TG small

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportato da cuscinetto a rulli per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 160 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica di 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e controllo del movimento.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg