Ruota girevole 125 mm
Alpha
EAN:
4031582390841
Codice prodotto:
3470IEP125P63 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di a...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg alla velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 600 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti