Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Integral twin è dotata di un perno solido, tondo come sistema di fissaggio, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il meccanismo girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato, elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 150 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a velocità di 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 250 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2940USX125R05-28
EAN
4031582341379
Core attributes
Certificazione
Testato e monitorato da TÜV Süd
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
60 mm
Portata a 3 km/h
125 kg
Portata a 4 km/h
125 kg
Portata statica
250 kg
Altezza totale
150 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-30 °C
Peso complessivo
1,24 kg
Nome del prodotto
Integral twin
Standard
simili EN12531 - Ruote del letti ospedalieri
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Suggerimento
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
28 mm
Lunghezza bullone
45 mm
Housing
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Ingombro di piroettamento
200 mm
Disassamento
37,5 mm
Raggio di piroettamento
100 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
40 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Larghezza battistrada
12 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Maniglia Set
Suggerimento
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.

Premio tedesco per il Design

Premio tedesco per il Design

Premio Red Dot Design

Premio Red Dot Design

special-features-image
Funzionalità speciali